Publicar produtos
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm

    JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm

    Traduzido por Google,
    JUST FAN XL é um ventilador de teto contemporâneo, perfeito para ambientes a partir de 28 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluso. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades reguláveis. Este ventilador tem função reversa, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 175,35 m³ min / 6190 CFM.
    Especificação
    • Reference: 33430

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 6.9

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans