Publicar produtos
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan

    GOTLAND L White fan

    Traduzido por Google,
    GOTLAND é um ventilador de teto longo branco ideal para espaços de 17'6 a 28m2. Com um design simples e atemporal, este ventilador com motor DC funciona por controle remoto com programador. Possui 6 velocidades que podem ser reguladas. GOTLAND tem função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33446

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3446

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 250

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 710

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032021

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 3.383

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans