Publicar produtos
MINI UFO White fan

MINI UFO White fan

Traduzido por Google,
MINI UFO é a versão reduzida do modelo UFO, ideal para ventilação de ambientes de até 13m2. Motor em aço, pás de madeira com acabamento em branco/maple reversível e difusor em vidro opalino. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 8-18-42W e 90-150-200 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador de teto com luz possui função reversa, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 106,92 m3 min / 3776 CFM
Especificação
  • Reference: 33454

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776062689

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 1989

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 370

    Length: 1015

    Depth: 1015

    Total diameter: 1015

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 260

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 8-18-42

    RPM: 90-150-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057112

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33454_-_MINI-UFO-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica