Publicar produtos
ANDROS XXL Anodized grey fan

ANDROS XXL Anodized grey fan

Traduzido por Google,
Grande ventilador de teto cinza anodizado com 6 pás aerodinâmicas e um design inovador. ANDROS é um ventilador de teto contemporâneo, ideal para ventilação de ambientes a partir de 17,6 m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC tem 6 velocidades que podem ser reguladas com um consumo de 4-6-10-15-22-35 W e 30-41-53-64-74-88 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33465

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079656

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1327

    Blade material: Aluminium

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Length: 2133

    Depth: 2133

    Total diameter: 2130

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 305

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059048

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 6.888

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33465_-_ANDROS-XXL-Anodized-grey-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)6.888
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica