Publicar produtos
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan

    ANDROS XXL Anodized grey fan

    Traduzido por Google,
    Grande ventilador de teto cinza anodizado com 6 pás aerodinâmicas e um design inovador. ANDROS é um ventilador de teto contemporâneo, ideal para ventilação de ambientes a partir de 17,6 m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33465A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1327

      Blade material: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 460

      Length: 2130

      Depth: 2130

      Total diameter: 2130

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074123

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.888

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans