Publicar produtos
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan

    TILOS XL Brown fan

    3.7 de 5 estrelas3.7(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Grande ventilador de teto marrom com 6 pás aerodinâmicas que aumentam a sensação de frescor. TILOS é um ventilador de teto contemporâneo, ideal para ventilação de ambientes a partir de 17,6 m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para telhado inclinado.
    Especificação
    • Reference: 33466A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3346

      Diffusor material: Glass

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 500

      Length: 1680

      Depth: 1680

      Total diameter: 1680

      Canopy diameter: 140

      Ceiling/light kit diameter: 220

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-14-21-35

      RPM: 31-43-55-67-78-95

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074755

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.06

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.4292

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans