Publicar produtos
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor

    NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto com luz e motor DC de linhas modernas ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito em aço e pás de madeira cor de nogueira e não reversíveis. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reverse.
    Especificação
    • Reference: 33472N-6

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235212

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1095853

      Fixing: Ceiling

      Series: 3342

      Diffusor material: PC

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00136

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=90

      Total height: 190

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Ceiling/light kit diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-7-9-14-21-32

      RPM: 50-82-114-146-178-210

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,038226

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.56

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33472N-6_-_nias-led-matt-nickel-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans