Publicar produtos
MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor

MOLOKAI Matt nickel fan with DC motor

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com motor DC de linhas modernas ideal para ventilação de ambientes entre 13m2 e 17m2. Motor em aço e lâminas em ABS com acabamento em nogueira escura. Acionamento por controle remoto, incluso. Possui 6 velocidades ajustáveis ​​com consumo de 3-5-8-13-21-31W e 50-74-100-124-148-172 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador de teto possui função reversa verão-inverno, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 195,66 m3 min / 6910 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33475

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091030

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3353

    Blade material: Plywood

    IP: 20

    Power max.(W): 16W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=90

    Total height: 335

    Length: 1250

    Depth: 1250

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 140

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-8-13-21-31

    RPM: 50-76-102-128-155-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 245

    Individual box width (MM): 238

    Length individual box (MM): 615

    Volume Box Ind. Trawl: 0.035861

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 5,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33475_-_MOLOKAI-Matt-nickel-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)550
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica