Publicar produtos
Light kit grey for PEMBA 15W 3000K

Light kit grey for PEMBA 15W 3000K

Traduzido por Google,
Complemento de luz cinza para o ventilador de teto PEMBA. Sua fonte de iluminação é LED 15W 3000K incluso.
Especificação
  • Reference: 33491K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167209

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 3347

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Grey

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >95

    Total height: 40

    Total diameter: 180

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 160

    Individual box width: 160

    Length individual box: 55

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001408

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0.28

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33491K_-_Light-kit-grey-for-PEMBA-15W-3000K
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosLIGHT KIT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioABS
  • Peso líquido (Kg)0.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica