Publicar produtos
LAMA L Black fan

LAMA L Black fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto preto com linhas modernas. Possui duas pás de madeira de nogueira escura e é perfeito para ambientes maiores que 17,6m2. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui modo reverso. Fluxo de ar: 178,83 m3 min / 6313 CFM
Especificação
  • Reference: 33507

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3364

    Blade material: Wood

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 272

    Length: 1430

    Depth: 1430

    Total diameter: 1430

    Canopy diameter: 190

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 2

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 16-27-44

    RPM: 84-114-143

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 315

    Individual box width (MM): 215

    Length individual box (MM): 770

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052148

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.2

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 4.264

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.264
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica