Publicar produtos
CIES XXL White fan with DC motor

CIES XXL White fan with DC motor

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com motor DC de linhas modernas ideal para ambientes amplos a partir de 28m2. O acabamento das pás é branco e não são reversíveis. É acionado por controle remoto, incluso. Possui 5 velocidades reguláveis ​​com consumo de 6-9-15-28-44W e 54-67-79-98-112 rotações por minuto dependendo da velocidade. Fluxo de ar: 344,4 m3 min/12159 CFM. Este ventilador é indicado para tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33512

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166554

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3367

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 430

    Length: 2108

    Depth: 2108

    Total diameter: 2100

    Canopy diameter: 148

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 5

    W: 6-9-15-28-44

    RPM: 54-67-79-98-112

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 305

    Individual box width (MM): 290

    Length individual box (MM): 600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.05307

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 6,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33512_-_CIES-XXL-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)620
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica