Publicar produtos
TONIC L LED Brown fan with DC motor

TONIC L LED Brown fan with DC motor

Traduzido por Google,
Ventilador de teto marrom com fonte de luz SMD LED 15W 3000K. Ventilador com linhas modernas e arredondadas ideal para ventilação de ambientes maiores que 17m2. É acionado por controle remoto, incluso. Este ventilador de motor DC possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador de teto possui função verão-inverno reversa, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 180,57 m3 min / 6377 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33552

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116849

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1099133

    Fixing: Ceiling

    Series: 3552

    Diffusor material: PC

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00141

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 310

    Length: 1520

    Depth: 1520

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 180

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-9-11-14-18

    RPM: 100-120-140-160-180-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 790

    Volume Box Ind. Trawl: 0.056406

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

    PCS: 15

    Net weight consolidated item: 6.396

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33552_-_TONIC-L-LED-Brown-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)6.396
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica