Publicar produtos
FEROE S White fan

FEROE S White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto branco com linhas clássicas, mas renovadas, ideal para ventilar espaços de até 13m2. Motor feito em aço, pás de MDF com acabamento em branco/maple reversível e difusor em vidro opalino. É acionado por controle remoto, incluso. FEROE tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados. Fluxo de ar: 64,16 m3 min / 2265,7 CFM.
Especificação
  • Reference: 33600

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079571

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3360

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 200

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 10-21-41

    RPM: 80-145-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 4.4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33600_-_FEROE-S-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica