Publicar produtos
FEROE S Nickel fan

FEROE S Nickel fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto em níquel com linhas clássicas, mas renovadas, ideal para ventilar espaços de até 13m2. Motor em aço, pás em MDF com acabamento reversível branco/maple e difusor em vidro opalino. Aciona-se através de um comando à distância, incluído. O FEROE tem 3 velocidades reguláveis. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33601-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158818

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3360

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt Nickel

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 40

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17469

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 330

    Length: 1060

    Depth: 1060

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 200

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 210

    Individual box width: 255

    Length individual box: 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 5,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33601-110_-_FEROE-S-Nickel-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)540
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica