Publicar produtos
PANAY M White fan

PANAY M White fan

Traduzido por Google,
PANAY é um ventilador de teto branco com linhas modernas ideal para ventilar espaços de 13m2 a 17m2. Motor feito em aço, lâminas de ABS com acabamento em branco/maple reversível e difusor de vidro opalino. É ativado usando um controle remoto, incluído. PANAY tem 3 velocidades ajustáveis. Fluxo de ar: 116,2 m3 min / 4103 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33607

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091177

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3361

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 280

    Length: 1220

    Depth: 1220

    Total diameter: 1220

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-30-58

    RPM: 95-150-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 215

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 555

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029756

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6,300

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 5.798

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33607_-_PANAY-M-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.798
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica