Publicar produtos
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan

    ICARIA L White fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto com luz de linhas modernas ideal para ambientes de até 17m2. Motor em aço, pás em compensado e difusor em vidro opalino. O acabamento das pás é branco/maple e são reversíveis. Aciona-se por meio de controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33700

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776090477

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3300

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 415

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 270

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 302

      Length individual box (MM): 625

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061504

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8,900

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.692

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33700_-_icaria-white-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans