Publicar produtos
ICARIA L Brown fan

ICARIA L Brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto marrom com luz de linhas modernas ideal para ambientes de até 17m2. Pás reversíveis. Acionamento por controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reverse. Fluxo de ar: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33702-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158573

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3300

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 415

    Length: 1320

    Depth: 13200

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 270

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 292

    Individual box width: 315

    Length individual box: 595

    Volume Box Ind. Trawl: 0.054728

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.8

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 8,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33702-110_-_ICARIA-L-Brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)880
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica