Publicar produtos
CHICAGO S Black fan

CHICAGO S Black fan

Traduzido por Google,
CHICAGO é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação de estilo industrial e moderno, ideal para ambientes com menos de 13m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluso. Este ventilador de teto tem 3 velocidades ajustáveis. Fluxo de ar: 96,71 m3 min / 3414 CFM. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 33703

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116221

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3372

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 475

    Length: 915

    Depth: 915

    Total diameter: 915

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 140

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 15-26-49

    RPM: 136-192-225

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 270

    Individual box width (MM): 240

    Length individual box (MM): 455

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029484

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.4

    PCS: 28

    Net weight consolidated item: 4.628

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33703_-_CHICAGO-S-Black-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.628
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica