Publicar produtos
MEDITERRANEO S White fan

MEDITERRANEO S White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto branco com linhas clássicas, mas renovadas, ideal para ventilar espaços de até 13m2. Motor em aço, pás em MDF com acabamento reversível branco/maple e difusor em vidro opalino. Acionamento por corrente. MEDITERRÁNEO tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem função reverse. Fluxo de ar: 85,38 m3 min / 3014 CFM
Especificação
  • Reference: 33704

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116238

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3373

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 385

    Length: 815

    Depth: 815

    Total diameter: 815

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 190

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-23-47

    RPM: 198-232-280

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 262

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 477

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034542

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 4.48

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33704_-_MEDITERRANEO-S-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.48
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica