Publicar produtos
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan

    ALOHA L Brown fan

    5.0 de 5 estrelas5.0(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto de estilo atemporal, feito em aço e com 5 pás de madeira reversíveis com acabamento em nogueira/nogueira escura. Seus materiais e acabamentos lhe conferem uma aparência atraente e elegante. ALOHA é ideal para ambientes a partir de 17,6 m2. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Perfeito para ambientes coloniais. Fluxo de ar: 128,95 m3 min / 4552 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33710

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044631

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.658

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText