Publicar produtos
YAKARTA M White fan

YAKARTA M White fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto branco estilo atemporal com 4 pás reversíveis. Seus materiais e acabamentos lhe conferem uma aparência atraente e elegante. JAKARTA é ideal para ambientes de 13m2 a 17,6m2. Acionado por correntes. Este ventilador tem 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 14-23-51W e 115-150-205 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Perfeito para ambientes coloniais. Fluxo de ar: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
Especificação
  • Reference: 33712-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158450

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3378

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 350

    Length: 1210

    Total diameter: 1210

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-23-51

    RPM: 115-150-205

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 240

    Individual box width: 280

    Length individual box: 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 5,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33712-110_-_YAKARTA-M-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)550
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica