Publicar produtos
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan

    YAKARTA M White fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto branco estilo atemporal com 4 pás reversíveis. Seus materiais e acabamentos lhe conferem uma aparência atraente e elegante. JAKARTA é ideal para ambientes de 13m2 a 17,6m2. Acionado por correntes. Este ventilador tem 3 velocidades ajustáveis ​​com um consumo de 14-23-51W e 115-150-205 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Perfeito para ambientes coloniais. Fluxo de ar: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
    Especificação
    • Reference: 33712

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117082

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 280

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4.51

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33712_-_yakarta-white-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans