Publicar produtos
KEIKI S Brown fan
KEIKI S Brown fan
KEIKI S Brown fan
KEIKI S Brown fan

    KEIKI S Brown fan

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    KEIKI é um ventilador de teto estilo industrial e retrô, ideal para cômodos menores que 13m2. Alimentado por regulador de parede, incluso. Este ventilador de teto tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem função reversa, e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Fluxo de ar: 93,33 m3 min / 3296 CFM
    Especificação
    • Reference: 33715

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117105

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 3377

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 505

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Canopy diameter: 150

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 10-19-28

      RPM: 380-640-890

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 487

      Individual box width (MM): 405

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.095659

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.1

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.399

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33715_-_keiki-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans