Publicar produtos
SAMOS L White fan

SAMOS L White fan

Traduzido por Google,
SAMOS é um ventilador de teto longo branco ideal para espaços de 17'6 a 28m2. Com um design simples e atemporal, este ventilador com motor DC funciona por controle remoto. Ele tem 6 velocidades que podem ser reguladas. SAMOS tem uma função reversa.
Especificação
  • Reference: 33729

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776231467

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3729

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 355

    Length: 1300

    Depth: 1300

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-23-31

    RPM: 104-130-160-196-214-236

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 765

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052785

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 3.52

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33729_-_SAMOS-L-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica