Publicar produtos
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART

    AMELIA L Grey fan SMART

    Traduzido por Google,
    AMELIA é um ventilador de teto muito diferenciador. Este ventilador de teto cinza foi projetado por Héctor Serrano, com um estilo muito leve, com formas sinuosas e orgânicas e um motor pequeno e estético. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui um modo reverso, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É ativado por meio de um controle remoto incluído e é adequado para tetos inclinados. É um ventilador inteligente, que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34151-31, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33762WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776327016

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3328

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Grey

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.031825

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      Net weight consolidated item: 4,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33762WP_-_AMELIA-L-Grey-fan-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica