Publicar produtos
HEYWOOD L Black fan SMART
HEYWOOD L Black fan SMART
HEYWOOD L Black fan SMART

    HEYWOOD L Black fan SMART

    Traduzido por Google,
    HEYWOOD L é um ventilador de teto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto ideal para salas maiores que 17,6 m2. As lâminas de madeira clara deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador marrom escuro tem 6 velocidades que podem ser reguladas. É adequado para telhados inclinados. É um ventilador inteligente, o que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-33, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33809WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776326965

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.038412

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

      Net weight consolidated item: 5,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33809WP_-_HEYWOOD-L-Black-fan-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica