Publicar produtos
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor

    PUNT M LED White fan with DC motor

    Traduzido por Google,
    PUNT é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz branca com lâminas brancas para ambientes de 13m² a 17,6m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades reguláveis. PUNT tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para telhado inclinado.
    Especificação
    • Reference: 33814-20

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250826

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Diffusor material: Glass

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 723lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 277

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 132

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,043107

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33814-20_-_punt-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans