Publicar produtos
Light kit black for PUNT

Light kit black for PUNT

Traduzido por Google,
Acessório de luz negra para o ventilador de teto PUNT. Sua fonte de iluminação é LED de 18W incluso.
Especificação
  • Reference: 33815L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351431

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Serie: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Power max (W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057494

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.66

    Net weight consolidated item: 0,56

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33815L_-_Light-kit-black-for-PUNT
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosLIGHT KIT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)56
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica