Publicar produtos
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART

    PUNT M Black fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    PUNT é um ventilador de teto preto com pás pretas para ambientes de 13m² a 17,6m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades reguláveis. PUNT tem função reversa, podendo ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para teto inclinado. É um ventilador inteligente, que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-24, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33815WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250871

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33815WP_-_punt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans