Publicar produtos
MINI PUNT S LED White/light wood fan with DC motor

MINI PUNT S LED White/light wood fan with DC motor

Traduzido por Google,
MINI PUNT S é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz branca com pás de madeira clara, ideal para ambientes menores que 13 m². É acionado por meio de um controle remoto com programador, incluso. Este ventilador de teto com luz com motor DC de baixo consumo, possui 6 velocidades reguláveis, função verão-inverno reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33821-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357426

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 263

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 120

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-7-12-18-26

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027466

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

    Net weight consolidated item: 4.2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33821-1TW_-_MINI-PUNT-S-LED-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)4.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica