Publicar produtos
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

Traduzido por Google,
MINI PUNT S é um ventilador de teto branco com pás de madeira clara ideal para ambientes menores que 13 m². Ele é acionado por meio de um controle remoto com programador, incluso. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo, possui 6 velocidades reguláveis, função verão-inverno reversa e pode ser instalado em tetos inclinados. É um ventilador inteligente, lembre-se que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34151-06, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33821WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357440

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 235

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33821WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica