Publicar produtos
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART
MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

    MINI PUNT S White/light wood fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    MINI PUNT S é um ventilador de teto branco com pás de madeira clara ideal para ambientes menores que 13 m². Ele é acionado por meio de um controle remoto com programador, incluso. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo, possui 6 velocidades reguláveis, função verão-inverno reversa e pode ser instalado em tetos inclinados. É um ventilador inteligente, lembre-se que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34151-06, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33821WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357433

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3319

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 235

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 120

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0289

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33821WP_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica