Publicar produtos
HEY S White fan
HEY S White fan

    HEY S White fan

    Traduzido por Google,
    HEY S é um ventilador de teto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto, ideal para salas menores que 13 m². As lâminas de madeira branca deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador branco tem 6 velocidades ajustáveis, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33824

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776356559

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3330

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 243

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 145

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-7-10-16-21-30

      RPM: 110-162-197-238-267-300

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33824_-_HEY-S-White-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica