Publicar produtos
HEY S White fan SMART

HEY S White fan SMART

Traduzido por Google,
HEY S é um ventilador de teto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto ideal para salas menores que 13 m². As lâminas de madeira branca deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador branco tem 6 velocidades ajustáveis, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados. Versão SMART. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref.34151-07, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33824WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3330

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 243

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33824WP-110_-_HEY-S-White-fan-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica