Publicar produtos
PUNT TUB M LED White fan with DC motor

PUNT TUB M LED White fan with DC motor

Traduzido por Google,
PUNT TUB é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz branca com lâminas brancas para ambientes de 13 m² a 17,6 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades reguláveis. PUNT TUB tem função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento.
Especificação
  • Reference: 33828-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363786

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 230

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 120

    Ceiling/light kit diameter: 148

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33828-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica