Publicar produtos
PUNT TUB M White fan DC SMART
PUNT TUB M White fan DC SMART
PUNT TUB M White fan DC SMART

    PUNT TUB M White fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    PUNT TUB é um ventilador de teto branco com pás brancas para ambientes de 13 m² a 17,6 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo possui 6 velocidades reguláveis. PUNT TUB possui função reversa, permitindo seu uso nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É um ventilador inteligente, que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34151-10, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33828WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776363823

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 33814

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 207

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 120

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036364

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 5,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33828WP_-_PUNT-TUB-M-White-fan-DC-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica