Publicar produtos
PUNT TUB M Black fan DC SMART

PUNT TUB M Black fan DC SMART

Traduzido por Google,
PUNT TUB é um ventilador de teto preto com pás pretas para ambientes de 13 m² a 17,6 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo possui 6 velocidades reguláveis. PUNT TUB possui função reversa, permitindo seu uso nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É um ventilador inteligente, que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34151-10, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33830WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363922

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 207

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 120

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33830WP-110_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-DC-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica