Publicar produtos
KAUAI XXL White fan

KAUAI XXL White fan

Traduzido por Google,
KAUAI é um ventilador de teto branco ideal para espaços a partir de 28m². Com um design simples e atemporal, este ventilador com motor DC funciona por controle remoto com programador. Possui 6 velocidades ajustáveis ​​e função reverse.
Especificação
  • Reference: 34201A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3421

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 480

    Total diameter: 2400

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 13-17-20-35-54

    RPM: 79-86-93-110-126

    Additional rods included in the box: Yes

    Volume Box Ind. Trawl: 0.100724

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    Net weight consolidated item: 8

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica