Publicar produtos
KHIOS XL LED Dark fan

KHIOS XL LED Dark fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto extra longo com luz de linhas modernas ideal para espaços a partir de 28m2. É ativado através de um controle remoto, incluído. O KHIOS tem 6 velocidades que podem ser reguladas com um consumo de 16-47-70-93-116-140W e 38-56-64-70-74-77 rotações por minuto dependendo da velocidade. Este ventilador tem uma função reversa verão-inverno, e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento.
Especificação
  • Reference: 34250

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776238213

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3425

    Diffusor material: PC

    Blade material: Aluminium

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Power max.(W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1700lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 670

    Length: 3050

    Depth: 3050

    Total diameter: 3050

    Canopy diameter: 240

    Ceiling/light kit diameter: 300

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 16-47-70-93-116-140

    RPM: 38-56-64-70-74-77

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 390

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04563

    Gross weight of box Ind. Trawl: 24.6

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 25,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34250_-_KHIOS-XL-LED-Dark-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2540
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica