Publicar produtos
SAINT L LED White fan

SAINT L LED White fan

Traduzido por Google,
SAINT L é um ventilador de teto com motor DC de estilo industrial, ideal para ambientes de 17,6 m² a 28 m². O acabamento das pás é branco. Ele é acionado por meio de um controle remoto, incluso. Possui 6 velocidades reguláveis, função reverse e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34265

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356320

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076112

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3432

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00086

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 2400lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 290

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 240

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-21-31

    RPM: 102-124-147-172-204-231

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04694

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

    Net weight consolidated item: 5,70

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)570
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica