Publicar produtos
SFERA S White fan DC SMART

SFERA S White fan DC SMART

Traduzido por Google,
SFERA é um ventilador de teto branco com pás brancas ideal para ambientes menores que 13 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo, possui 6 velocidades reguláveis, tem função reversa e é adequado para tetos inclinados. É um ventilador inteligente, lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-27, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 34270WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352698

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3427

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34270WP-110_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica