Publicar produtos
SFERA M White fan with DC motor

SFERA M White fan with DC motor

Traduzido por Google,
SFERA é um ventilador de teto branco com pás brancas para ambientes de 13 m² a 17,6 m². Ele é ativado por meio de um controle remoto com programador, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. SFERA tem função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Adequado para telhado inclinado.
Especificação
  • Reference: 34272

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352742

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3427

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 248

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-9-12-17-25-34

    RPM: 100-122-138-159-180-197

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03948

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

    Net weight consolidated item: 3,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34272_-_SFERA-M-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)320
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica