Publicar produtos
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

Traduzido por Google,
MARINE é um ventilador de teto branco ideal para ventilar ambientes de 13 m² a 17,6 m². Este ventilador tem IP44, por isso também é adequado para ambientes externos. Suas partes metálicas são tratadas com um tratamento anticorrosivo. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto possui um motor DC e possui 6 velocidades reguláveis, possui modo reverso e pode ser instalado em tetos inclinados. É um ventilador inteligente, lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-29, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 34274WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352865

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3428

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 245

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34274WP-110_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica