Publicar produtos
KLIM L Black/walnut fan DC E27

KLIM L Black/walnut fan DC E27

Traduzido por Google,
KLIM L é um ventilador de teto preto com luz projetado pela Faro Lab com luz ultracompacta ideal para a ventilação de ambientes de 17,6 m² a 28 m². As lâminas de nogueira escura deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto tem 6 velocidades ajustáveis, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34276-11L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356887

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3429

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17485

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 408

    Total diameter: 1500

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 67-88-106-122-140-159

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.525

    Net weight consolidated item: 4.3

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34276-11L_-_KLIM-L-Black-walnut-fan-DC-E27
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)4.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica