Publicar produtos
KLIM M Black/walnut fan
KLIM M Black/walnut fan

    KLIM M Black/walnut fan

    Traduzido por Google,
    KLIM M é um ventilador de teto preto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto ideal para ventilar salas de 13 m² a 17,6 m2. As lâminas de madeira de nogueira escura deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto tem 6 velocidades ajustáveis, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 34277

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776352971

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3429

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 336

      Total diameter: 1250

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-11-17-24-35

      RPM: 90-119-144-170-192-220

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.038437

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.5

      Net weight consolidated item: 3,20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34277_-_KLIM-M-Black-walnut-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)320
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica