Publicar produtos
KLIM S Black/walnut fan
KLIM S Black/walnut fan

    KLIM S Black/walnut fan

    Traduzido por Google,
    KLIM S é um ventilador de teto preto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto, ideal para salas com menos de 13 m². As lâminas de madeira de nogueira escura deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto tem 6 velocidades ajustáveis, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 34278

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776353015

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3429

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 336

      Total diameter: 925

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-7-10-14-20-28

      RPM: 153-192-226-259-302-348

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.04288

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.15

      Net weight consolidated item: 3,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34278_-_KLIM-S-Black-walnut-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica