Publicar produtos
KLIM S White/light oak wood fan DC E27

KLIM S White/light oak wood fan DC E27

Traduzido por Google,
KLIM S é um ventilador de teto branco projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto ideal para ventilar salas com menos de 13m². As pás de madeira de carvalho claro deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com luz tem 6 velocidades ajustáveis, função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34281-11L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358492

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3429

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17485

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 408

    Total diameter: 925

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-7-10-14-20-28

    RPM: 153-192-226-259-302-348

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.875

    Net weight consolidated item: 3.6

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34281-11L_-_KLIM-S-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica