Publicar produtos
RUDDER L Black/walnut fan
RUDDER L Black/walnut fan

    RUDDER L Black/walnut fan

    Traduzido por Google,
    RUDDER L é um ventilador de teto preto ultracompacto projetado pela Faro Lab, ideal para salas de 17,6 m² a 28 m². As lâminas de madeira preta/nogueira deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. O motor deste ventilador de teto é do tipo DC, tem 6 velocidades que podem ser reguladas, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 34298

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357303

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3422

      Body material: Steel

      Blade material: Plywood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 232

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-17-24-35

      RPM: 85-109-134-159-180-203

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,50

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34298_-_RUDDER-L-Black-walnut-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica