Publicar produtos
NESO HOLE 10W 3000K 18° white

NESO HOLE 10W 3000K 18° white

Traduzido por Google,
NESO HOLE é uma luminária branca da família NESO. Ela é integrada ao trilho graças a ímãs. A versão de 18° é ideal como luz de destaque em vitrines ou vitrines, em restaurantes e hotéis, mas também em salas de exposição ou museus. Com uma temperatura de cor de 3000K, esta luz embutida permite que você crie atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras.
Especificação
  • Reference: 5010803011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293113

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 459lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 110

    Length: 163

    Depth: 140

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003188

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.59

    Net weight consolidated item: 0,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5010803011_-_NESO-HOLE-10W-3000K-18-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted