Publicar produtos
REMAKE Black reading lamp

REMAKE Black reading lamp

Traduzido por Google,
REMAKE é a releitura do clássico abajur dos anos 50. Sua estrutura e cor lhe dão um ar industrial, perfeito para dar um toque retrô à decoração da sua casa.
Especificação
  • Reference: 50121

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776116696

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 5012

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 155

    Length: 700

    Depth: 95

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 335

    Individual box width (MM): 160

    Length individual box (MM): 210

    Volume Box Ind. Trawl: 0.011256

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 0,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única50121_-_REMAKE-Black-reading-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa